Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
|||
| 4000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
|||
| 4898 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
|||
| 1000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
|||
| 3532 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
|||
| 2300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klämmor
|
|||
| 3470 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.457 in
11.6 mm
|
Klämmor
|
|||
| 5956 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
Snap-Lock
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta