Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
4600 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
1950 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,9808 kr - 2,4304 kr 65956 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1,0182 kr - 1,4255 kr 69900 I lager
Vit
4.2 mm
Polypropen
Washer
2250 I lager
Brun
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9798 kr - 1,3717 kr 3000 I lager
Vit
4.7 mm
M3
Bricka
Polypropen
3
0,821 kr - 1,2758 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,9305 kr - 3,4791 kr 1221 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
9500 I lager
Guld
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,7796 kr - 2,9132 kr 250 I lager
Beige
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,8905 kr - 1,2468 kr 3768 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
4250 I lager
Brun
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
753 I lager
Silver
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9915 kr - 1,3881 kr 30500 I lager
Vit
4.8 mm
M6
Bricka
Polypropen
3
2250 I lager
Flinta
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9112 kr - 2,2137 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
1813 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1,2578 kr - 2,8629 kr 60754 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1,6421 kr - 4,0105 kr Fråga angående leveranstidhär
Silver
8.4 mm
M6
Lock
Polypropen
1
0,9721 kr - 1,361 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206270


Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206096


Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206652

Prisintervall
2,4304 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
65956 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap (ID) Vit PP

10087688

Prisintervall
1,4255 kr - 1,0182 kr

Lagernivåer
69900 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
  • Typ
    Washer
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Brun

10241356


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M3 4.7 mm PP Vit

10100899

Prisintervall
1,3717 kr - 0,9798 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • H
    4.7 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Prisintervall
1,2758 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M4 4.5 mm PP Grå

10206645

Prisintervall
3,4791 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 4.5 mm PP Guld

10206720


Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Prisintervall
2,9132 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214794

Prisintervall
1,2468 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
3768 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Brun

10214824


Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 6.5 mm PP Silver

10241431


Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M6 4.8 mm PP Vit

10089347

Prisintervall
1,3881 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
30500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Flinta

10241394


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Flinta
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206317

Prisintervall
2,2137 kr - 0,9112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206638


Lagernivåer
1813 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206676

Prisintervall
2,8629 kr - 1,2578 kr

Lagernivåer
60754 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M6 8.4 mm PP Silver

10341902

Prisintervall
4,0105 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206683

Prisintervall
1,361 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå