Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | 1877 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0208 kr - 3,5741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9882 kr - 1,3835 kr | 33020 I lager |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 5359 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9915 kr - 1,3881 kr | 30500 I lager |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,7174 kr - 1,0045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7174 kr - 2,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,852 kr - 1,2446 kr | 4500 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,968 kr - 1,3552 kr | 35428 I lager |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,8905 kr - 1,2468 kr | 3768 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9246 kr - 2,2477 kr | 1444 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,1225 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,6192 kr - 2,2669 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Bricka
|
Lågdensitetspolyeten
|
Washer
|
||
| 9500 I lager |
Guld
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1813 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta