Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,2841 kr - 78,8685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9246 kr - 2,2477 kr | 1444 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9721 kr - 3,403 kr | 15032 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7796 kr - 2,9132 kr | 250 I lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9798 kr - 1,3717 kr | 3000 I lager |
Vit
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,7796 kr - 1,8942 kr | 6149 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,6421 kr - 4,0105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 10338 I lager |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9915 kr - 1,3881 kr | 30500 I lager |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,8018 kr - 1,1225 kr | 18901 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sten
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8905 kr - 1,2468 kr | 3768 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9305 kr - 3,4791 kr | 1221 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 9500 I lager |
Guld
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 4250 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8432 kr - 2,0505 kr | 2136 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,2578 kr - 2,8629 kr | 60754 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2010 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9808 kr - 2,4304 kr | 65956 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta