Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,9721 kr - 3,403 kr 15032 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,7796 kr - 2,9132 kr 250 I lager
Beige
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
9500 I lager
Guld
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,821 kr - 1,2758 kr 250 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,7174 kr - 2,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,852 kr - 1,2446 kr 4500 I lager
Vit
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
1
1813 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
77,2841 kr - 78,8685 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M3
Lock
Polypropen
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 52200 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,9246 kr - 2,2477 kr 1444 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,6192 kr - 2,2669 kr 1000 I lager
Naturfärgad
2.5 mm
M4
Bricka
Lågdensitetspolyeten
Washer
4250 I lager
Brun
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9721 kr - 1,361 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9808 kr - 2,4304 kr 65956 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9798 kr - 1,3717 kr 3000 I lager
Vit
4.7 mm
M3
Bricka
Polypropen
3
17250 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9915 kr - 1,3881 kr 30500 I lager
Vit
4.8 mm
M6
Bricka
Polypropen
3
0,8018 kr - 1,9486 kr 10338 I lager
Beige
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,6421 kr - 4,0105 kr Fråga angående leveranstidhär
Silver
8.4 mm
M6
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206102


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206669

Prisintervall
3,403 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
15032 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Prisintervall
2,9132 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M4 4.5 mm PP Guld

10206720


Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206287

Prisintervall
1,2758 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Svart

10241417

Prisintervall
2,6967 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Vit

10339732

Prisintervall
1,2446 kr - 0,852 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206638


Lagernivåer
1813 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M3 4.5 mm PP Grå

10373200

Prisintervall
78,8685 kr - 77,2841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206300

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
52200 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241363

Prisintervall
2,2477 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10101575

Prisintervall
2,2669 kr - 1,6192 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Brun

10214824


Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206683

Prisintervall
1,361 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206652

Prisintervall
2,4304 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
65956 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.7 mm PP Vit

10100899

Prisintervall
1,3717 kr - 0,9798 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • H
    4.7 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206621


Lagernivåer
17250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M6 4.8 mm PP Vit

10089347

Prisintervall
1,3881 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
30500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Prisintervall
1,9486 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
10338 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M6 8.4 mm PP Silver

10341902

Prisintervall
4,0105 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver