Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,9112 kr - 2,2137 kr 1877 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
4600 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
753 I lager
Silver
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9721 kr - 3,403 kr 15032 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1950 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
Fråga angående leveranstidhär
Sten
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 52200 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,7796 kr - 2,9132 kr 250 I lager
Beige
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
77,2841 kr - 78,8685 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M3
Lock
Polypropen
1
0,7174 kr - 1,0045 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9808 kr - 2,4304 kr 65956 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,7086 kr - 0,7086 kr 53380 I lager
Grå
5.4 mm
M4
Lock
Polypropen
1
2250 I lager
Brun
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,968 kr - 1,3552 kr 35428 I lager
Vit
2.5 mm
M5
Bricka
Polypropen
3
0,8018 kr - 1,1225 kr 250 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,0182 kr - 1,4255 kr 69900 I lager
Vit
4.2 mm
Polypropen
Washer
2010 I lager
Brun
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9246 kr - 2,2477 kr 1444 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,6192 kr - 2,2669 kr 1000 I lager
Naturfärgad
2.5 mm
M4
Bricka
Lågdensitetspolyeten
Washer
0,7796 kr - 1,8942 kr 6149 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206294

Prisintervall
2,2137 kr - 0,9112 kr

Lagernivåer
1877 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206270


Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm PP Silver

10241431


Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206669

Prisintervall
3,403 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
15032 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206096


Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sten

10241349


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Sten
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206300

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
52200 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Prisintervall
2,9132 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M3 4.5 mm PP Grå

10373200

Prisintervall
78,8685 kr - 77,2841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Vit

10241325

Prisintervall
1,0045 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206652

Prisintervall
2,4304 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
65956 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 5.4 mm PP Grå

10580066

Prisintervall
0,7086 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
53380 I lager
Egenskaper
  • H
    5.4 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Brun

10241356


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 14.7 mm PP Vit

10136775

Prisintervall
1,3552 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
35428 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241370

Prisintervall
1,1225 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap (ID) Vit PP

10087688

Prisintervall
1,4255 kr - 1,0182 kr

Lagernivåer
69900 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
  • Typ
    Washer
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brun

10214459


Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241363

Prisintervall
2,2477 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10101575

Prisintervall
2,2669 kr - 1,6192 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214862

Prisintervall
1,8942 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
6149 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå