Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2645 kr - 1,7704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
6
|
||
| 1,0196 kr - 1,4275 kr | 118500 I lager |
Silvergrå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Teak
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sten
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 0,9321 kr - 1,3049 kr | 57430 I lager |
Flinta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1950 I lager |
Sten
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,0196 kr - 1,4275 kr | 2000 I lager |
Flinta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9903 kr - 1,3866 kr | 50000 I lager |
Svart
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9375 kr - 1,7362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Osprey
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9321 kr - 1,3049 kr | 11250 I lager |
Gryningsgrå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9354 kr - 1,7322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0196 kr - 1,4275 kr | 32250 I lager |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 1,485 kr | 1250 I lager |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,1136 kr - 1,559 kr | 10250 I lager |
Off-white
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 0,8952 kr - 1,6578 kr | 20750 I lager |
Silvergrå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,1136 kr - 1,559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 17250 I lager |
Sten
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,0196 kr - 1,4275 kr | 68250 I lager |
Gryningsgrå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 1,1136 kr - 1,559 kr | 1514 I lager |
Gryningsgrå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta