Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
1,1136 kr - 1,559 kr 3750 I lager
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
0,9906 kr - 1,3868 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9321 kr - 1,3049 kr 62100 I lager
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9163 kr - 1,6971 kr 19700 I lager
Flinta
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
1
1,0196 kr - 1,4275 kr 3750 I lager
Svart
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9586 kr - 1,7753 kr 25600 I lager
Svart
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2250 I lager
Teak
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
1,0196 kr - 1,4275 kr 5345 I lager
Osprey
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4.8 mm
M6
Plug
Polypropen
7
1,1136 kr - 1,559 kr 18900 I lager
Silvergrå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
1,2124 kr - 1,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
3.0 mm
M4
Bricka
Polypropen
6
  • av 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP

20842338

Prisintervall
1,559 kr - 1,1136 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Typ
    2
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Vit

20842161

Prisintervall
1,3868 kr - 0,9906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Prisintervall
1,3049 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
62100 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Pantone Grey
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Flinta

20842369

Prisintervall
1,6971 kr - 0,9163 kr

Lagernivåer
19700 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Flinta
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Svart

20842208

Prisintervall
1,4275 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Svart

20842420

Prisintervall
1,7753 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
25600 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Teak

20842413


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Teak
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Osprey

20842475

Prisintervall
1,4275 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
5345 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Osprey
Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20842406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Plug
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Naturfärgad
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Silvergrå

20842321

Prisintervall
1,559 kr - 1,1136 kr

Lagernivåer
18900 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silvergrå
Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Vit

20842178

Prisintervall
1,6974 kr - 1,2124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    3.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit