Meny Sök

Universalplugg

I lager

Uniplugs är mångsidiga pluggar som är utformade för en säker och effektiv tätning i olika applikationer. Finns i olika storlekar för att täta olika öppningar, t.ex. hål, rör eller tuber. De säkerställer en tät passform som förhindrar läckage, vibrationer och inträngning av damm eller fukt.Perfekt val för branscher som fordon, elektronik och tillverkning.Utformade med precision för att ge en tät passning som förhindrar läckage, vibrationer och inträngande damm och fukt. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1039

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L Gängstorlek Färg D Gängstandard Köp
0,9675 kr - 1,8857 kr 1954 I lager
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Röd
12.3
Metrisk
0,9216 kr - 1,7925 kr 11528 I lager
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Röd
14.5
Metrisk
0,8432 kr - 1,6372 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Röd
11.0
Metrisk
0,9257 kr - 2,2647 kr 14500 I lager
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
Röd
19.7
Metrisk
2,0563 kr - 4,0386 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Röd
31.4
Metrisk
2,5593 kr - 5,0017 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Röd
37.7
Metrisk
0,5948 kr - 1,2492 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1
1/8; M10
Naturfärgad
11.0
Metrisk
1,2204 kr - 2,8923 kr 5000 I lager
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
Röd
25.1
Metrisk
Universalplugg M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR Röd

10090510

Prisintervall
1,8857 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
1954 I lager
Egenskaper
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Gängstorlek
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Universalplugg M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR Röd

10071328

Prisintervall
1,7925 kr - 0,9216 kr

Lagernivåer
11528 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Gängstorlek
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Universalplugg M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Röd

10071335

Prisintervall
1,6372 kr - 0,8432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gängstorlek
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Gängstandard
    NPT
  • Gängstandard
    UNF
Universalplugg M20 19.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10071311

Prisintervall
2,2647 kr - 0,9257 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Universalplugg M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10071236

Prisintervall
4,0386 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Gängstorlek
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    NPT
Universalplugg M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071298

Prisintervall
5,0017 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Gängstorlek
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Universalplugg 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10126554

Prisintervall
1,2492 kr - 0,5948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gängstorlek
    1/8; M10
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Universalplugg LDPE - PIR Röd

10071304

Prisintervall
2,8923 kr - 1,2204 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Gängstorlek
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF