Meny Sök

Universella kabelbussningar

I lager

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Köp
3,6475 kr - 3,6475 kr 82 I lager
7,1469 kr - 8,3555 kr 3621 I lager
20.6 mm
27.8 mm
3,9306 kr - 3,9306 kr 6197 I lager
4,4015 kr - 4,4015 kr 590 I lager
11.1 mm
15.9 mm
2,0441 kr - 2,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6 mm
12.7 mm
1,9962 kr - 1,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
6,2965 kr - 6,2965 kr 44 I lager
25.4 mm
34.9 mm
1,6914 kr - 1,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
10,8323 kr - 12,6527 kr 12603 I lager
26.9 mm
38.1 mm
4,6937 kr - 4,6937 kr 800 I lager
4,7966 kr - 4,7966 kr 3999 I lager
2,3418 kr - 2,3418 kr Fråga angående leveranstidhär
5,5057 kr - 5,6459 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
34.9 mm
5,9625 kr - 5,9625 kr 1185 I lager
7,9228 kr - 9,2508 kr 68 I lager
23.8 mm
31.8 mm
17,3716 kr - 19,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
34.9 mm
6,1185 kr - 6,1185 kr 3193 I lager
1,4853 kr - 1,4853 kr 463 I lager
4,2676 kr - 4,2676 kr 432 I lager
1,3111 kr - 1,6187 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021620

Prisintervall
3,6475 kr - 3,6475 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Prisintervall
8,3555 kr - 7,1469 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Huvuddiameter
    30.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021637

Prisintervall
3,9306 kr - 3,9306 kr

Lagernivåer
6197 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Prisintervall
4,4015 kr - 4,4015 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Prisintervall
2,4529 kr - 2,0441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    13.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021613

Prisintervall
1,9962 kr - 1,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Prisintervall
6,2965 kr - 6,2965 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021583

Prisintervall
1,6914 kr - 1,6914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Prisintervall
12,6527 kr - 10,8323 kr

Lagernivåer
12603 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    26.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Huvuddiameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021675

Prisintervall
4,6937 kr - 4,6937 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021606

Prisintervall
4,7966 kr - 4,7966 kr

Lagernivåer
3999 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    40.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021651

Prisintervall
2,3418 kr - 2,3418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste Sluten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Prisintervall
5,6459 kr - 5,5057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021682

Prisintervall
5,9625 kr - 5,9625 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste Öppen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Prisintervall
9,2508 kr - 7,9228 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Prisintervall
19,6222 kr - 17,3716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021590

Prisintervall
6,1185 kr - 6,1185 kr

Lagernivåer
3193 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021644

Prisintervall
1,4853 kr - 1,4853 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10021668

Prisintervall
4,2676 kr - 4,2676 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste Universell PA

10221433

Prisintervall
1,6187 kr - 1,3111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    29.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6
  • Färg
    Svart