Meny Sök

Uttänjbara maskeringsskydd

I lager

Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.

De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.

I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Specifikt utformad för att skydda delar från beläggningar, målning, förzinkning eller slipande behandlingar.
  • Används bäst för allmänt skydd under transport och förvaring.
  • Tål temperaturer på upp till 100 C för silikon- och LDPE-material och upp till 60 C för PE-material.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maxtemperatur A Typ OD Köp
1,5757 kr - 1,7507 kr 23000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
14,7875 kr - 16,4306 kr 100 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
8,8065 kr - 9,7851 kr 1400 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
7990 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
8,6118 kr - 9,5687 kr 250 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
2700 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
2,2719 kr - 2,5243 kr 1400 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
2,6499 kr - 2,9444 kr 7000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
5000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
4,4872 kr - 4,9859 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
Blå
Polyeten
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
4000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
8000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
1100 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
8,6118 kr - 9,5687 kr 4500 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
4000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
4500 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1600 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
  • av 3
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 146.1 mm Genomskinlig Polyeten

20559434

Prisintervall
1,7507 kr - 1,5757 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Blå Polyeten

20559441


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Genomskinlig Polyeten

20559595

Prisintervall
16,4306 kr - 14,7875 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 146.0 mm 609.6 mm Genomskinlig Polyeten

20559557

Prisintervall
9,7851 kr - 8,8065 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 38.1 mm 114.3 mm Genomskinlig Polyeten

20559410


Lagernivåer
7990 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Blå Polyeten

20559526

Prisintervall
9,5687 kr - 8,6118 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Blå Polyeten

20559502


Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 203.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559397

Prisintervall
2,5243 kr - 2,2719 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559458

Prisintervall
2,9444 kr - 2,6499 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559472


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559519

Prisintervall
4,9859 kr - 4,4872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Blå Polyeten

20559366


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 127.0 mm 405.1 mm Blå Polyeten

20559564


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Blå Polyeten

20559465


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 38.1 mm 114.3 mm Blå Polyeten

20559403


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Blå Polyeten

20559588


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559533

Prisintervall
9,5687 kr - 8,6118 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 127.0 mm 405.1 mm Genomskinlig Polyeten

20559571


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 78.0 mm 240.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559496


Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 146.0 mm 609.6 mm Blå Polyeten

20559540


Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten