UV-beständiga buntband tillverkas av UV-stabiliserad nylon, som är särskilt formulerad för att motstå nedbrytning orsakad av långvarig exponering för solljus. Dessa buntband är idealiska för att säkra och organisera kablar i utomhus- och krävande miljöer och erbjuder förbättrad prestanda jämfört med standardbuntband av nylon. Material: Nylon, Nylon 6/6 Färg: Svart, Naturfärgad Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2Serienummer: , SRWITUVB, SRWIT18RA
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Kabelbredd | Maximal diameter, kabelbunt | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0097 kr - 1,0097 kr | 22660 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2007 kr - 1,2007 kr | 9927 I lager |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5696 kr - 1,6326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 1,6717 kr - 1,954 kr | 2198 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,3426 kr - 0,3426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 366000 I lager |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,7371 kr - 7,7371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6965 kr - 0,6965 kr | 7531 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1077 kr - 0,1077 kr | 75490 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2384 kr - 0,2384 kr | 20216 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7942 kr - 0,7942 kr | 2098 I lager |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3102 kr - 0,3102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3461 kr - 0,3461 kr | 770 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1057 kr - 0,1057 kr | 156 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,293 kr - 0,293 kr | 23327 I lager |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8143 kr - 0,8143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 6493 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | 52486 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1135 kr - 0,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | 80000 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta