Meny Sök

Vagn utan fläns 35.0 123.5 70.0 Stål

Denna vagn med låg profil och utan fläns har fast kulkorg för tillämpningar med exakt linjär rörelse och som ska tåla mycket. Den låga profilen gör den kompakt och mindre utrymmeskrävande, perfekt i begränsade utrymmen. Används tillsammans med de genomhärdade stålskenorna
Essentra artikelnummer:

20158989

Tillverkarens artikelnummer:

20158989

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 027,4383 kr
10 - 19 924,7063 kr
20 - 49 873,3403 kr
50 + 821,9743 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 027,44 kr

1 x 1 027,4383 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 35.0
l1 123.5
h1 48.0
l2 92.5
w1 70.0
l3 50.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss