Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Material | Monteringshål diameter | Total bredd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4333 kr - 9,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 44,948 kr - 86,3659 kr | 19 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 18,3466 kr - 38,5229 kr | 501 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 8,8629 kr - 8,8629 kr | 294 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta