Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9756 kr - 3,3063 kr | 10349 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 34,7023 kr - 34,7023 kr | 203 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 3,5779 kr - 3,9675 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113783 | 38,0077 kr - 38,0077 kr | 7896 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
|
| 2,6568 kr - 2,952 kr | 261 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 179 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 3955 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 37,6263 kr - 37,6263 kr | 73 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 10113769 | 36,0909 kr - 36,0909 kr | 2348 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
|
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 69 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,9356 kr - 4,3643 kr | 2968 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 42,1706 kr - 42,1706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 43,2245 kr - 43,2245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 45,3753 kr - 45,3753 kr | 209 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 33,7186 kr - 33,7186 kr | 1702 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 40,824 kr - 40,824 kr | 466 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 32,4925 kr - 32,4925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Skruv
|
||
| 39,6885 kr - 39,6885 kr | 1110 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Skruv
|
||
| 48,6468 kr - 48,6468 kr | 238 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta