Meny Sök

Vertikala snabbspännare

I lager

Horisontella snabbspännare har en utformning med låg höjd, stoppat handtag och zinkpläterade komponenter för att tåla korrosion. Handtaget och spännarskruven rör sig i motsatt riktning för att ge en säker spänning.

Serienummer: SRG0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Höjd under stav Typ av bas Handtagstyp Hållkraft Köp
429,3561 kr - 429,3561 kr 2 I lager
Rostfritt stål
16.0 mm
Flanged
Rakt handtag
71.0 kg
236,7002 kr - 252,0959 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
15.6 mm
Flanged
Rakt handtag
50.0 kg
128,2604 kr - 136,4479 kr 19 I lager
Stål
15.6 mm
Flanged
Rakt handtag
50.0 kg
143,4851 kr - 152,8873 kr 2 I lager
Stål
16.0 mm
Flanged
Rakt handtag
71.0 kg
213,8632 kr - 227,8405 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
32.4 mm
Flanged
Rakt handtag
250.0 kg
183,7069 kr - 187,4068 kr 2 I lager
Stål
23.0 mm
Flanged
Rakt handtag
150.0 kg
472,4914 kr - 472,4914 kr 1 I lager
Rostfritt stål
23.0 mm
Flanged
Rakt handtag
150.0 kg
117,4102 kr - 117,4102 kr 150 I lager
Stål
16.0 mm
Flanged
Rakt handtag
50.8 kg
121,9779 kr - 121,9779 kr 44 I lager
Stål
24.0 mm
Flanged
Rakt handtag
101.6 kg
167,5509 kr - 167,5509 kr 32 I lager
Stål
31.0 mm
Flanged
Rakt handtag
173.3 kg
250,5998 kr - 250,5998 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
16.0 mm
Flanged
Rakt handtag
50.8 kg
412,2335 kr - 412,2335 kr 60 I lager
Rostfritt stål
31.0 mm
Flanged
Rakt handtag
173.3 kg
321,7103 kr - 321,7103 kr 35 I lager
Rostfritt stål
24.0 mm
Flanged
Rakt handtag
101.6 kg
606,6716 kr - 606,6716 kr 45 I lager
Stål
82.0 mm
Flanged
Rakt handtag
550.2 kg
Vertikala snabbspännare 71.0 kg Rostfritt stål

10390283

Prisintervall
429,3561 kr - 429,3561 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    71.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare 50.0 kg Rostfritt stål

10390276

Prisintervall
252,0959 kr - 236,7002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    15.6 mm
  • Hållkraft
    50.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare 50.0 kg Stål

10390023

Prisintervall
136,4479 kr - 128,2604 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    15.6 mm
  • Hållkraft
    50.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 71.0 kg Stål

10390030

Prisintervall
152,8873 kr - 143,4851 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    71.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 250.0 kg Stål

10390054

Prisintervall
227,8405 kr - 213,8632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    32.4 mm
  • Hållkraft
    250.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 150.0 kg Stål

10390047

Prisintervall
187,4068 kr - 183,7069 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.0 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 150.0 kg Rostfritt stål

10390290

Prisintervall
472,4914 kr - 472,4914 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.0 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 65 ° 112 lbs Stål

20510503

Prisintervall
117,4102 kr - 117,4102 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    50.8 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 64 ° 224 lbs Stål

20510527

Prisintervall
121,9779 kr - 121,9779 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    24.0 mm
  • Hållkraft
    101.6 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 63 ° 382 lbs Stål

20510541

Prisintervall
167,5509 kr - 167,5509 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    31.0 mm
  • Hållkraft
    173.3 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 65 ° 112 lbs Rostfritt stål

20510510

Prisintervall
250,5998 kr - 250,5998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    50.8 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 63 ° 382 lbs Rostfritt stål

20510558

Prisintervall
412,2335 kr - 412,2335 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    31.0 mm
  • Hållkraft
    173.3 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 64 ° 224 lbs Rostfritt stål

20510534

Prisintervall
321,7103 kr - 321,7103 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    24.0 mm
  • Hållkraft
    101.6 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 60 ° 1213 lbs Stål

20510619

Prisintervall
606,6716 kr - 606,6716 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    82.0 mm
  • Hållkraft
    550.2 kg
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål