Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horisontella snabbspännare har en utformning med låg höjd, stoppat handtag och zinkpläterade komponenter för att tåla korrosion. Handtaget och spännarskruven rör sig i motsatt riktning för att ge en säker spänning.
Serienummer: SRG0004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Typ av bas | Handtagstyp | Hållkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,4998 kr - 182,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
2.5 in
63.5 mm
|
Framsida
|
Rakt handtag
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
200,5629 kr - 200,5629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.825 in
46.35 mm
|
Rak
|
Rakt handtag
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
285,1688 kr - 285,1688 kr | 342 I lager |
Stål
|
3.228 in
82.0 mm
|
Framsida
|
Rakt handtag
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
248,7311 kr - 248,7311 kr | 214 I lager |
Stål
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
311,8482 kr - 311,8482 kr | 33 I lager |
Stål
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
T-handtag
|
337 lbs
152.9 kg
|
||
321,7103 kr - 321,7103 kr | 35 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
606,6716 kr - 606,6716 kr | 45 I lager |
Stål
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
250,5998 kr - 250,5998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
304 Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
117,4102 kr - 117,4102 kr | 106 I lager |
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
412,2335 kr - 412,2335 kr | 60 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
121,9779 kr - 121,9779 kr | 75 I lager |
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
167,5509 kr - 167,5509 kr | 13 I lager |
Stål
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Rakt handtag
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta