Meny Sök

Vibrationsdämpande fötter

I lager

Vibrationsdämpande fötter av förzinkat stål och gummi, finns i olika konformade modeller och med många olika gängstorlekar.

Serienummer: SR6486

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Höjd Diameter Köp
305,8037 kr - 322,8161 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
45.0 mm
60.0 mm
213,4909 kr - 225,2043 kr 101 I lager
M8
21.0 mm
45.0 mm
80,46 kr - 84,7828 kr 310 I lager
M6
15.0 mm
20.0 mm
49,0847 kr - 63,4476 kr 459 I lager
M4
12.0 mm
12.0 mm
62,4715 kr - 63,7265 kr 118 I lager
M8
30.0 mm
30.0 mm
68,4676 kr - 75,9977 kr 918 I lager
M8
26.0 mm
30.0 mm
213,4909 kr - 225,2043 kr 264 I lager
M8
21.0 mm
45.0 mm
245,5633 kr - 259,229 kr 43 I lager
M10
50.0 mm
50.0 mm
89,245 kr - 94,2651 kr 182 I lager
M8
16.0 mm
25.0 mm
10305836 89,245 kr - 94,2651 kr 129 I lager
M8
16.0 mm
25.0 mm
152,9716 kr - 161,4777 kr 818 I lager
M8
28.0 mm
50.0 mm
119,2258 kr - 125,9192 kr 26 I lager
M10
35.0 mm
50.0 mm
  • av 2
Buffert M10 60.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10305829

Prisintervall
322,8161 kr - 305,8037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M8 45.0 mm 21.0 mm Stål; gummi

10306000

Prisintervall
225,2043 kr - 213,4909 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M6 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10305904

Prisintervall
84,7828 kr - 80,46 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    4016930090
Buffert M4 12.0 mm 12.0 mm Stål; gummi

10305980

Prisintervall
63,4476 kr - 49,0847 kr

Lagernivåer
459 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    4016930090
Buffert M8 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10305911

Prisintervall
63,7265 kr - 62,4715 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M8 30.0 mm 26.0 mm Stål; gummi

10305799

Prisintervall
75,9977 kr - 68,4676 kr

Lagernivåer
918 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    4016930090
Buffert M8 45.0 mm 21.0 mm Stål; gummi

10305966

Prisintervall
225,2043 kr - 213,4909 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M10 50.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10305928

Prisintervall
259,229 kr - 245,5633 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M8 25.0 mm 16.0 mm Stål; gummi

10305805

Prisintervall
94,2651 kr - 89,245 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M8 25.0 mm 16.0 mm Stål; gummi

10305836

Prisintervall
94,2651 kr - 89,245 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890
Buffert M8 50.0 mm 28.0 mm Stål; gummi

10305843

Prisintervall
161,4777 kr - 152,9716 kr

Lagernivåer
818 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    4016930090
Buffert M10 50.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10305744

Prisintervall
125,9192 kr - 119,2258 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Riktning
    Hane mot hona
  • Form
    Conical
  • Commodity Code
    7326909890