Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | H | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2129 kr - 1,2129 kr | 6056 I lager |
1/4 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
||
| 10074688 | 1,4072 kr - 3,9454 kr | 600 I lager |
1/2 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
|
| 1,6527 kr - 1,6527 kr | 98000 I lager |
3/4 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
||
| 1,5871 kr - 1,5871 kr | 83120 I lager |
5/8 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
||
| 10074664 | 1,1792 kr - 3,1688 kr | 99050 I lager |
3/8 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta