Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Serienummer: SR1461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Form | Storlek | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6814 kr - 31,0669 kr | 2160 I lager |
|
Kvadratisk
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10291887 | 2,9587 kr - 3,225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rund
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
| 7,6779 kr - 15,2227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Kvadratisk
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 16,421 kr - 16,421 kr | 2570 I lager |
|
Rund
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10292051 | 17,6045 kr - 34,7949 kr | 540 I lager |
|
Rektangulär
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 6,8051 kr - 13,483 kr | 340 I lager |
1.000 in
25.4 mm
|
Rektangulär
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 14,2611 kr - 28,2398 kr | 13844 I lager |
1.750 in
44.5 mm
|
Kvadratisk
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 9,1129 kr - 21,2186 kr | 423 I lager |
|
Kvadratisk
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,505 kr - 6,8495 kr | 12445 I lager |
|
Rund
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10292099 | 13,5215 kr - 26,7796 kr | 1300 I lager |
|
Rektangulär
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 24,2617 kr - 24,2617 kr | 2804 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Rund
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10291894 | 3,3132 kr - 4,1274 kr | 7173 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rund
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
| 4,8523 kr - 11,0598 kr | 80 I lager |
1.000 in
25.4 mm
|
Kvadratisk
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10291900 | 5,2222 kr - 5,2222 kr | 11231 I lager |
|
Rund
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
| 10291924 | 9,4384 kr - 11,1249 kr | 2832 I lager |
|
Rund
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta