10233665
32546
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,3701 kr |
| 500 - 999 | 4,9559 kr |
| 1000 - 1499 | 4,4972 kr |
| 1500 + | 4,0978 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 21.5 mm |
|---|---|
| Basens längd | 0.846 in |
| Basbredd | 0.846 in |
| Basbredd | 21.5 mm |
| Total höjd | 37.0 mm |
| Total höjd | 1.457 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.906 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 23.0 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 18.5 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.728 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta