Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
26,9246 kr - 27,2205 kr 10 I lager
M5
10.0 mm
25,1494 kr - 25,4452 kr 5 I lager
20.0 mm
M4
Gängad pinnbult
Nylon
41,0819 kr - 74,1167 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Enhanced Nylon
11,0509 kr - 26,6554 kr 350 I lager
M5
Nylon
28,256 kr - 28,5519 kr 10 I lager
26.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
13,9209 kr - 33,5522 kr 394 I lager
28.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
29 I lager
46.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
55,7868 kr - 60,2436 kr 70 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
18 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
4 I lager
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
32,42 kr - 58,5832 kr 53 I lager
M8
Enhanced Nylon
8 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
100 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
29,0036 kr - 52,5178 kr 260 I lager
M6
Enhanced Nylon
107 I lager
58.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
19,6757 kr - 40,6976 kr 1140 I lager
33.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Nylon
25,1494 kr - 25,4452 kr 394 I lager
M4
10.0 mm
84,0645 kr - 170,4035 kr 47 I lager
36.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
26,6077 kr - 48,0797 kr 478 I lager
M6
Enhanced Nylon
12,5744 kr - 12,5744 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
  • av 2
Vinghandtag Gängad pinnbult M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Prisintervall
27,2205 kr - 26,9246 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Prisintervall
25,4452 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214350

Prisintervall
74,1167 kr - 41,0819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M5 Nylon

10159781

Prisintervall
26,6554 kr - 11,0509 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    7318190090
Vinghandtag M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Prisintervall
28,5519 kr - 28,256 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M5 25.0 mm Nylon

10159798

Prisintervall
33,5522 kr - 13,9209 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M8 46.0 mm Rostfritt stål

10194751


Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag av hantyp 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Prisintervall
60,2436 kr - 55,7868 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194737


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M10 58.0 mm Rostfritt stål

10194799


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Prisintervall
58,5832 kr - 32,42 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194744


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194720


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Prisintervall
52,5178 kr - 29,0036 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M8 58.0 mm Rostfritt stål

10194805


Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M8 30.0 mm Nylon

10313916

Prisintervall
40,6976 kr - 19,6757 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    33.0 mm
Vinghandtag Gängad pinnbult M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Prisintervall
25,4452 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Prisintervall
170,4035 kr - 84,0645 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 44.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214305

Prisintervall
48,0797 kr - 26,6077 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag M6 Nylon

10159804

Prisintervall
12,5744 kr - 12,5744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926300090