Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
12,2537 kr - 29,2027 kr 3583 I lager
28.0 mm
M6
Skruvmontering
25.0 mm
Nylon
54,1619 kr - 58,4889 kr 40 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
186,01 kr - 429,5074 kr 8 I lager
58.0 mm
M10
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
13,5154 kr - 32,575 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M5
Skruvmontering
25.0 mm
Nylon
30,1441 kr - 54,4353 kr 252 I lager
52.0 mm
M8
Gängad pinnbult
20.0 mm
Förstärkt polyamid
19,1026 kr - 39,5122 kr 245 I lager
33.0 mm
M8
Skruvmontering
30.0 mm
Nylon
169,9128 kr - 169,9128 kr 29 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
212,1689 kr - 445,5548 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
M10
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
42,3251 kr - 76,5541 kr 104 I lager
67.0 mm
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
Förstärkt polyamid
23,1242 kr - 23,4114 kr 884 I lager
32.0 mm
M6
Skruvmontering
16.0 mm
Nylon
222,605 kr - 467,4706 kr 4 I lager
58.0 mm
M10
Threaded Stud
30.0 mm
Rostfritt stål
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
39,8853 kr - 71,958 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
M10
Gängad pinnbult
18.0 mm
PA
20,9698 kr - 50,3706 kr 408 I lager
33.0 mm
M8
Skruvmontering
25.0 mm
Nylon
181,2595 kr - 380,6449 kr 180 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
12,2082 kr - 12,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M6
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
81,616 kr - 165,4402 kr 47 I lager
36.0 mm
M10
Gängad pinnbult
40.0 mm
Rostfritt stål
24,4168 kr - 24,7041 kr 5 I lager
20.0 mm
M4
Skruvmontering
6.0 mm
Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M4
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
25,8327 kr - 46,6793 kr 493 I lager
44.0 mm
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
Förstärkt polyamid
  • av 2
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm PA

10159811

Prisintervall
29,2027 kr - 12,2537 kr

Lagernivåer
3583 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag av hantyp 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Prisintervall
58,4889 kr - 54,1619 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Rostfritt stål

10194775

Prisintervall
429,5074 kr - 186,01 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M5 25.0 mm PA

10159798

Prisintervall
32,575 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

10214312

Prisintervall
54,4353 kr - 30,1441 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Vinghandtag 33.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm PA

10313916

Prisintervall
39,5122 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Knoppens längd
    33.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Rostfritt stål

10194751

Prisintervall
169,9128 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 25.0 mm Rostfritt stål

10194782

Prisintervall
445,5548 kr - 212,1689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Prisintervall
76,5541 kr - 42,3251 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    67.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm PA

10222478

Prisintervall
23,4114 kr - 23,1242 kr

Lagernivåer
884 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Rostfritt stål

10194799

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10222461

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 52.0 mm Gängad pinnbult M10 18.0 mm PA

10214350

Prisintervall
71,958 kr - 39,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Stål
  • Knoppmaterial
    PA
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 33.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm PA

10159828

Prisintervall
50,3706 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Rostfritt stål

10194768

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10159804

Prisintervall
12,2082 kr - 12,2082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Prisintervall
165,4402 kr - 81,616 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 6.0 mm PA

10222416

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 10.0 mm PA

10222423

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

10214305

Prisintervall
46,6793 kr - 25,8327 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    44.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm