Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
26,1404 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M5
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
10,729 kr - 25,879 kr 3512 I lager
28.0 mm
M5
Skruvmontering
15.0 mm
Nylon
181,2595 kr - 380,6449 kr 8 I lager
46.0 mm
M6
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
31,4757 kr - 56,8769 kr 53 I lager
52.0 mm
M8
Gängad pinnbult
18.0 mm
PA
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
12,2082 kr - 12,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M6
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
25,8327 kr - 46,6793 kr 493 I lager
44.0 mm
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
Förstärkt polyamid
181,2595 kr - 380,6449 kr 180 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
24,4168 kr - 24,7041 kr 5 I lager
20.0 mm
M4
Skruvmontering
6.0 mm
Nylon
90,3132 kr - 90,3132 kr 240 I lager
36.0 mm
M8
Gängad pinnbult
32.0 mm
Rostfritt stål
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M4
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
222,605 kr - 467,4706 kr 4 I lager
58.0 mm
M10
Threaded Stud
30.0 mm
Rostfritt stål
28,1589 kr - 50,9882 kr 560 I lager
44.0 mm
M6
Gängad pinnbult
15.0 mm
PA
158,2788 kr - 332,3856 kr 100 I lager
46.0 mm
M6
Threaded Stud
16.0 mm
Rostfritt stål
222,605 kr - 467,4706 kr 107 I lager
58.0 mm
M8
Threaded Stud
30.0 mm
Rostfritt stål
81,616 kr - 165,4402 kr 47 I lager
36.0 mm
M10
Gängad pinnbult
40.0 mm
Rostfritt stål
169,9128 kr - 356,8169 kr 18 I lager
46.0 mm
M6
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
169,9128 kr - 169,9128 kr 29 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
212,1689 kr - 445,5548 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
M10
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
42,3251 kr - 76,5541 kr 104 I lager
67.0 mm
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
Förstärkt polyamid
  • av 2
Vinghandtag 26.0 mm Gängad pinnbult M5 10.0 mm PA

10222430

Prisintervall
26,4277 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M5 15.0 mm PA

10159781

Prisintervall
25,879 kr - 10,729 kr

Lagernivåer
3512 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Rostfritt stål

10194744

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 52.0 mm Gängad pinnbult M8 18.0 mm PA

10214343

Prisintervall
56,8769 kr - 31,4757 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Stål
  • Knoppmaterial
    PA
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10222461

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10159804

Prisintervall
12,2082 kr - 12,2082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

10214305

Prisintervall
46,6793 kr - 25,8327 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    44.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Rostfritt stål

10194768

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 6.0 mm PA

10222416

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Prisintervall
90,3132 kr - 90,3132 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 10.0 mm PA

10222423

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Rostfritt stål

10194799

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 44.0 mm Gängad pinnbult M6 15.0 mm PA

10214336

Prisintervall
50,9882 kr - 28,1589 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Stål
  • Knoppmaterial
    PA
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Rostfritt stål

10194720

Prisintervall
332,3856 kr - 158,2788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Rostfritt stål

10194805

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Prisintervall
165,4402 kr - 81,616 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Rostfritt stål

10194737

Prisintervall
356,8169 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Rostfritt stål

10194751

Prisintervall
169,9128 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 25.0 mm Rostfritt stål

10194782

Prisintervall
445,5548 kr - 212,1689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Prisintervall
76,5541 kr - 42,3251 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    67.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm