Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
181,2595 kr - 380,6449 kr 180 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
25.0 mm
Rostfritt stål
169,9128 kr - 169,9128 kr 29 I lager
46.0 mm
M8
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
30,1441 kr - 54,4353 kr 252 I lager
52.0 mm
M8
Gängad pinnbult
20.0 mm
Förstärkt polyamid
39,8853 kr - 71,958 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
M10
Gängad pinnbult
18.0 mm
PA
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Skruvmontering
10.0 mm
Nylon
27,433 kr - 27,7203 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M5
Skruvmontering
16.0 mm
Nylon
186,01 kr - 429,5074 kr 8 I lager
58.0 mm
M10
Threaded Stud
20.0 mm
Rostfritt stål
20,9698 kr - 50,3706 kr 408 I lager
33.0 mm
M8
Skruvmontering
25.0 mm
Nylon
222,605 kr - 467,4706 kr 4 I lager
58.0 mm
M10
Threaded Stud
30.0 mm
Rostfritt stål
54,1619 kr - 58,4889 kr 40 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
19,1026 kr - 39,5122 kr 245 I lager
33.0 mm
M8
Skruvmontering
30.0 mm
Nylon
  • av 2
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Rostfritt stål

10194768

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Rostfritt stål

10194751

Prisintervall
169,9128 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

10214312

Prisintervall
54,4353 kr - 30,1441 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Vinghandtag 52.0 mm Gängad pinnbult M10 18.0 mm PA

10214350

Prisintervall
71,958 kr - 39,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Stål
  • Knoppmaterial
    PA
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10222461

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 26.0 mm Gängad pinnbult M5 16.0 mm PA

10222447

Prisintervall
27,7203 kr - 27,433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Rostfritt stål

10194775

Prisintervall
429,5074 kr - 186,01 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 33.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm PA

10159828

Prisintervall
50,3706 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Rostfritt stål

10194799

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag av hantyp 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Prisintervall
58,4889 kr - 54,1619 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 33.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm PA

10313916

Prisintervall
39,5122 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Knoppens längd
    33.0 mm