Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg. Vi har fjärilsmuttrar av zinkpläterat mjukt stål, metrisk standardgänga.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Total höjd | Vingspann | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0837 kr - 11,1312 kr | 6525 I lager |
M5
|
Stål
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
5,7509 kr - 11,5908 kr | 1616 I lager |
M6
|
Stål
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
8,7474 kr - 17,6663 kr | 1561 I lager |
M8
|
Stål
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
3,6242 kr - 7,957 kr | 33564 I lager |
M4
|
Stål
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
4,1677 kr - 9,1347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta