Meny Sök

Vingmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Essentra artikelnummer:

10326787

Tillverkarens artikelnummer:

053101700002

661 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,763 kr
500 - 999 2,7485 kr
1000 + 2,2099 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

376,30 kr

100 x 3,763 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 10.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Vingspann 25.0 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss