SPST vippströmbrytare finns med indikatorlampa och alla har ON-OFF-markering och kan användas med alla elektriska tillämpningar. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Installationshålen är 1,1 x 0,54 tum. UL- och CSA-godkänd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal stödstolpar | Bredd | Färg | Totallängd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4808 kr - 55,6097 kr | 1125 I lager |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 675 I lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | 675 I lager |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ingen indikatorlampa
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Röd
|
1.24 in
31.5 mm
|
Ingen indikatorlampa
|
|||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ingen indikatorlampa
|
||
| 675 I lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ingen indikatorlampa
|
|||
| 95 I lager |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Orange
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 150 I lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ingen indikatorlampa
|
|||
| 3890 I lager |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta