Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ringar i stållegering som smitts i ett stycke med en maximal draghållfasthet på 180,000 psi. Svartoxiderad yta ger god tålighet mot korrosion. De tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Dessa kraftiga lyftringar uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209 och ANSI/ASME B30.26. Minsta utformningsfaktor: 5:1. De har inspekterats för magnetpartiklar enligt ASTM 1444. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.
Säkerhetslyftringar tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Utformningsfaktor: 5:1. Varianten i stållegering har en draghållfasthet på minst 180,000 psi, är inspekterad för magnetpartiklar enligt ASTM 1444 och har en svartoxiderad yta som ger den god tålighet mot korrosion. Varianten i rostfritt stål 300 är NDT: 100% testad mot vätskepenetration enligt MIL-STD-50032, ASTME 1417. Reningsprocess: ren och passiverad enligt ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | Gräns för vridmoment | Bultlängd | Gängans längd | Belastningskapacitet | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.098 in
104.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24-3.0
|
155.5 Nm
155.5 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2100.0 kg
2100.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10-1.5
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
7.661 in
194.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16-2.0
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta