Meny Sök

XYZ Xpansion Pins – Gängade

I produktion

Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.

Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.

Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

  • Kan placeras exakt och upprepade gånger och innebär samtidigt högt fasthållande tryck.
  • Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i monteringshålet.
  • Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Köp
756,6469 kr - 890,2066 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
883,2133 kr - 1 039,1284 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
XYZ Xpansion-stift M12x1.75 40.0 Rostfritt stål

20265656

Prisintervall
890,2066 kr - 756,6469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0
XYZ Xpansion-stift M16x2.00 45..0 Rostfritt stål

20265663

Prisintervall
1 039,1284 kr - 883,2133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0