Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

SAE LDPE Tryckmontering Barriärförseglingar Heltäckande flänsskydd

 (1 Produktserie)


Flänsskydd för hela ytan, med tappar

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000