För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Skyltfästen för trådskena används för att marknadsföra specialpriser och detaljerad information genom att hänga dem från trådstrukturer. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.
Hyllkantsfästen visar specialpriser och detaljerad information genom att hänga ut från hyllkanten. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.
Etikettlister fästs på hyllkanter för att visa priser, information och specialerbjudanden. Etikettlisterna främjar produktinformationens synlighet i butiksmiljöer och marknadsför varor på ett organiserat sätt.
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Spiralclips lyfter fram specialpriser och detaljerad information genom att de fästs på hyllor. I sortimentet finns olika monteringsalternativ, t.ex. med självhäftande remsa på framsidan där man lätt kan fästa reklamerbjudande.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta