Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tätande bultar

 (1 Produktserie)


bultar med inbyggd tätning

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176