Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Löstagbar Polyester Gummibaserat Maskering och pulverlackering Maskeringstejp Tejp

 (2 Produktserier)


Maskeringstejp - Fyrkanter

Maskeringstejp som tål höga temperaturer upp till +260 C. Perfekta för otympliga former som ett lock eller plugg inte kan täcka. Alla våra maskeringstejper går att dra av utan att de lämnar några rester. Fäster snabbt för tidsbesparande tillämpningar.

Maskeringstejp - Höga temperaturer

Våra maskeringstejper för höga temperaturer levereras på rulle. Finns för temperaturer från 80 C till 260 C. De kan tas bort utan att lämna märken. De flesta tejperna är för allmänna ändamål och passar de flesta lågtemperaturtillämpningar, finns även för en del högtemperaturtillämpningar för att passa dina behov.

I utbudet finns polyestertejper för maxtemperatur 180 C. Den tunnare blå versionen har tejptjocklek 25 mikron, perfekt för kurvformig applicering. Den tjockare gröna varianten har tejptjocklek 38 mikron och kan användas vid pulverlackering och anodisering.

Vår högpresterande polyamidtejp är bästa valet vid galvanisering. Den bruna tejpen på rulle har maxtemperatur 260 C och är resistent mot kemikalier och nötning.

I vårt utbud finns en Eze-Wrap-tejp av silikongummi, maxtemperatur 204 C. Tejpen är självsmältande och fäster vid sig själv för att utgöra en homogen massa vilket ger utmärkta tätningsegenskaper. Utmärkt för oregelbundet formade föremål.

Varför inte pröva vår vävda tejp med fiberglas. Maxtemperatur 250 C. Tejpen motstår lösningsmedel och nötning och det tätt vävda materialet har superb rivtålighet. Ett utmärkt val för högtrycksarbeten, t.ex. sandblästring.

Vi har även en rad maskeringstejper av papper för temperaturer från 80 C upp till 180 C. Utmärkta för olika typer av målningsarbeten..

Serienummer: SR1059