Meny Sök

Moss-produkter

Moss-produkter<br><br>

Moss Express har bytt varumärke till Essentra Components

Moss Express är nu en del av Essentra Components breda utbud av formsprutad plast och metallkomponenter. Traditionen med kvalitet och tillverkningsexpertis stämmer bra med Essentra Components, som har världsomspännande distribution i 29 länder på fyra kontinenter.

Inom en rad olika branscher erbjuder vi nu skydds-, efterbehandlings- och POS-produkter som uppfyller tillverkarnas krav. Tillgång till tusentals CAD-ritningar i 3D. Prova med gratis varuprover innan du köper.

Moss Express historia

Moss tillverkade och distribuerade skydds-, efterbehandlings- och POS-produkter för en lång rad branscher och tillämpningar. Företaget, som har lokala kontor och distribution över hela Europa och Asien och Stillahavsområdet, var väl positionerat för att möta de utmanande kraven från våra kunder i hela Europa.

I blygsam skala påbörjades produktionen och tillverkning av en liten sats gjutna genomföringar i en entusiastisk verktygsmakares trädgårdsskjul. Robert Moss från Kidlington i Oxfordshire (England), gillade att meka med maskiner på sin fritid. Efter att ha producerat och sålt sin första omgång gjutna genomföringar 1955 bestämde han sig emellertid för att starta vad han trodde skulle bli ett litet familjeföretag, som han drev under namnet ”Robert Moss Limited”.

Kunderna erbjuds främst ett generellt skydds-, finishing- och maskeringssortiment. Det stora utbudet verktyg och material gör att Moss kan erbjuda ett komplett sortiment skyddslösningar som passar för en mängd olika krav. I sortimentet finns bland annat den populära koniska kåpan, en stark, hållbar och kostnadseffektiv skyddslösning som kan användas mer än en gång i hål av olika storlek och bidrar därmed till att hålla mängden avfall och lagernivåer på ett minimum.

Med en daglig produktion av 3,3 miljoner delar körs fabriken dygnet runt för att säkerställa den utlovade lagernivån på 500 miljoner delar i 45 000 produktlinjer.