Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
5,351.706 ฿ - 5,929.867 ฿ 14 มีในสต็อก
สีดำ
8 mm
50.8 mm
โพลีเอทิลีน
268.469 ฿ - 297.47 ฿ 16814 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
22.75 ฿ - 25.205 ฿ 49 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
20.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.078 ฿ - 22.249 ฿ 9750 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
15.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
58.015 ฿ - 64.274 ฿ 1720 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
15.0 mm
80.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
98.012 ฿ - 108.601 ฿ 25075 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.0 mm
120.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
22.75 ฿ - 25.205 ฿ 14050 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
20.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
50.965 ฿ - 56.475 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
19.1 mm
โพลีเอทิลีน
72.297 ฿ - 80.107 ฿ 42 มีในสต็อก
สีดำ
19.1 mm
88.9 mm
โพลีเอทิลีน
186.772 ฿ - 206.947 ฿ 2783 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
2,970.059 ฿ - 3,292.891 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
3.2 mm
25.4 mm
ไนลอนทนความร้อน
354.264 ฿ - 392.536 ฿ 1102 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
129.152 ฿ - 143.104 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
25.0 mm
150.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.068 ฿ - 22.24 ฿ 103700 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2.0 mm
15.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
45.737 ฿ - 50.679 ฿ 23250 มีในสต็อก
สีดำ
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
204.812 ฿ - 226.932 ฿ 194 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
51.12 ฿ - 56.646 ฿ 65625 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
60.882 ฿ - 67.462 ฿ 360 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
80.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
48.122 ฿ - 53.32 ฿ 13 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.8 mm
25.4 mm
โพลีเอทิลีน
41.737 ฿ - 46.243 ฿ 13200 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
12.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จาก 2
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 8 - 50.8 mm | 0.313 - 2.000 in ;

HR6U-3/8

ช่วงราคา
5,929.867 ฿ - 5,351.706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8 - 50.8 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-10-E

ช่วงราคา
297.47 ฿ - 268.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ;

HW-5-7-PE

ช่วงราคา
25.205 ฿ - 22.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 20.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ;

HW-3.5-5-PE-BK

ช่วงราคา
22.249 ฿ - 20.078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 15.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ;

HW-14-16-PE

ช่วงราคา
64.274 ฿ - 58.015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.0 - 80.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ;

HW-20-22-PE

ช่วงราคา
108.601 ฿ - 98.012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 120.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ;

HW-5-7-PE-BK

ช่วงราคา
25.205 ฿ - 22.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 20.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 19.1 mm | 0.188 - 0.750 in ;

HR4U-1/4

ช่วงราคา
56.475 ฿ - 50.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 19.1 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 88.9 mm | 0.750 - 3.500 in ;

HR8U-1/2

ช่วงราคา
80.107 ฿ - 72.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 88.9 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-06-E

ช่วงราคา
206.947 ฿ - 186.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ;

HR3N-3/16

ช่วงราคา
3,292.891 ฿ - 2,970.059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • มาตรฐาน
    RMS-88
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.2 - 25.4 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-12-E

ช่วงราคา
392.536 ฿ - 354.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ;

HW-25-27-PE

ช่วงราคา
143.104 ฿ - 129.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.0 - 150.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ;

HW-3.5-5-PE

ช่วงราคา
22.24 ฿ - 20.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 15.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ;

HW-12-14-PE-BK

ช่วงราคา
50.679 ฿ - 45.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 70.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-08-E

ช่วงราคา
226.932 ฿ - 204.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ;

HW-12-14-PE

ช่วงราคา
56.646 ฿ - 51.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 70.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ;

HW-14-16-PE-BK

ช่วงราคา
67.462 ฿ - 60.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.0 - 80.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 25.4 mm | 0.188 - 1.000 in ;

HR4P-1/4

ช่วงราคา
53.32 ฿ - 48.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 25.4 mm
ไส้ไก่ - , , ; ธรรมชาติ;โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ;12.0 - 50.0 mm | 0.472 - 1.969 in

HW-10-12-PE

ช่วงราคา
46.243 ฿ - 41.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    12.0 - 50.0 mm