จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.8306 ฿ - 122.8055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
1.547 in
 
39.3 mm
 | 
1.774 in
 
45.1 mm
 | ||
| 40.6496 ฿ - 45.0399 ฿ | 120 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.868 in
 
22 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | ||
| 64.073 ฿ - 70.9974 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.320 in
 
33.5 mm
 | ||
| 13.8533 ฿ - 15.3524 ฿ | 217431 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 55.4175 ฿ - 61.405 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.320 in
 
33.5 mm
 | ||
| 82.3745 ฿ - 91.2754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
1.320 in
 
33.5 mm
 | 
1.547 in
 
39.3 mm
 | ||
| 6.5942 ฿ - 7.3081 ฿ | 2100 มีในสต็อก | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.188 in
 
4.8 mm
 | 
0.415 in
 
10.5 mm
 | ||
| 17.6278 ฿ - 19.5329 ฿ | 6 มีในสต็อก | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.415 in
 
10.5 mm
 | 
0.641 in
 
16.3 mm
 | ||
| 4.4661 ฿ - 4.9524 ฿ | 1474693 มีในสต็อก | 
ธรรมชาติ
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 71.1402 ฿ - 78.8275 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
1.320 in
 
33.5 mm
 | 
1.547 in
 
39.3 mm
 | ||
| 8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ | 20428 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 3.9396 ฿ - 4.3679 ฿ | 105000 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 4.9568 ฿ - 5.4878 ฿ | 87249 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ | 215322 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 26.1539 ฿ - 28.9736 ฿ | 104982 มีในสต็อก | 
สีดำ
 | 
EPDM
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | ||
| 5.0416 ฿ - 5.5815 ฿ | 483110 มีในสต็อก | 
สีน้ำเงิน
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 4.4661 ฿ - 4.9435 ฿ | 511954 มีในสต็อก | 
สีเหลือง
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 438067 มีในสต็อก | 
ธรรมชาติ
 | 
ยางซิลิโคน
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 866530 มีในสต็อก | 
สีชมพู
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 10.3152 ฿ - 11.4306 ฿ | 3499 มีในสต็อก | 
สีแดง
 | 
ซิลิโคน
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ