Menu Search

Abrazadera de conexión de placa base

En producción

Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del tubo compatible Color Material Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
49,1825 € - 51,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Aluminio
45.0 mm
45.0 mm
26,6358 € - 28,0366 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Aluminio
20.0 mm
20.0 mm
49,2031 € - 51,7987 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
42.0 mm
42.0 mm
46,453 € - 48,9044 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
35.0 mm
35.0 mm
26,7697 € - 28,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
25.0 mm
25.0 mm
49,2031 € - 51,7987 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
45.0 mm
45.0 mm
48,4203 € - 50,9644 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
45.0 mm
45.0 mm
26,7697 € - 28,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
25.0 mm
25.0 mm
45,835 € - 48,2452 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
40.0 mm
40.0 mm
48,9044 € - 51,4794 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
40.0 mm
40.0 mm
26,368 € - 27,7585 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
30.0 mm
30.0 mm
74,1188 € - 78,0122 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
55.0 mm
55.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Gris
Aluminio
20.0 mm
20.0 mm
48,4203 € - 50,9644 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
50.0 mm
50.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
25.0 mm
25.0 mm
48,4203 € - 50,9644 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
42.0 mm
42.0 mm
72,3781 € - 76,1891 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
60.0 mm
60.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Gris
Aluminio
25.0 mm
25.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
20.0 mm
20.0 mm
26,368 € - 27,7585 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
20.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Abrazadera de conexión de placa base M10 45.0 mm 45.0 mm Gris

10495612

Rango de precios
51,7575 € - 49,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M8 20.0 mm 20.0 mm Gris

10495438

Rango de precios
28,0366 € - 26,6358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M10 42.0 mm 42.0 mm Negro

10495605

Rango de precios
51,7987 € - 49,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M10 35.0 mm 35.0 mm Negro

10495544

Rango de precios
48,9044 € - 46,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    35.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M8 25.0 mm 25.0 mm Negro

10495469

Rango de precios
28,1808 € - 26,7697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M10 45.0 mm 45.0 mm Negro

10495629

Rango de precios
51,7987 € - 49,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 45.0 mm 45.0 mm Gris

10495049

Rango de precios
50,9644 € - 48,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 25.0 mm 25.0 mm Negro

10494738

Rango de precios
28,1808 € - 26,7697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 40.0 mm 40.0 mm Gris

10494820

Rango de precios
48,2452 € - 45,835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 40.0 mm 40.0 mm Negro

10495018

Rango de precios
51,4794 € - 48,9044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 30.0 mm 30.0 mm Gris

10494745

Rango de precios
27,7585 € - 26,368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 55.0 mm 55.0 mm Negro

10495131

Rango de precios
78,0122 € - 74,1188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 20.0 mm 20.0 mm Gris

10495322

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 50.0 mm 50.0 mm Gris

10495087

Rango de precios
50,9644 € - 48,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 25.0 mm 25.0 mm Negro

10495193

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 42.0 mm 42.0 mm Gris

10495025

Rango de precios
50,9644 € - 48,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 60.0 mm 60.0 mm Gris

10495148

Rango de precios
76,1891 € - 72,3781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    60.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 25.0 mm 25.0 mm Gris

10495346

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 20.0 mm 20.0 mm Negro

10495179

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 20.0 mm 20.0 mm Gris

10494707

Rango de precios
27,7585 € - 26,368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090