Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Diámetro máximo del cable compatible | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4155 € - 0,437 € | 300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4533 € - 0,4772 € | 350 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6726 € - 0,7082 € | 144 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5156 € - 0,5425 € | 3200 En stock |
|
|
|
||
0,4218 € - 0,4445 € | 1695 En stock |
|
|
|
||
0,4692 € - 0,494 € | 2639 En stock |
|
|
|
||
0,6102 € - 0,6426 € | 1360 En stock |
|
|
|
||
0,3746 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar