10447413
RG-309
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 5.512 in |
|---|---|
| Longitud general | 140.0 mm |
| Anchura general | 0.142 in |
| Anchura general | 3.6 mm |
| Grosor | 1.1 mm |
| Grosor | 0.043 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.378 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 35.0 mm |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar