Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
1000 En stock
35.0 mm
140.0 mm
Natural
13.0 kg
0,3441 € - 0,3621 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Negro
50.0 kg
0,0767 € - 0,0808 € 42841 En stock
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0477 € - 0,0503 € 24994 En stock
190.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1851 € - 0,195 € 48298 En stock
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0188 € - 0,0198 € 306000 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Negro
0,0381 € - 0,0401 € 1101426 En stock
203.0 mm
Negro
18.0 kg
10447420 0,059 € - 0,0621 € 710 En stock
52.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0656 € - 0,0692 € 80 En stock
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1485 € - 0,1562 € 17999 En stock
432.0 mm
Negro
22.0 kg
0,4093 € - 0,4308 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
0,052 € - 0,0547 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
140.0 mm
Negro
13.0 kg
0,0255 € - 0,0267 € Solicite el plazo de entrega aquí
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1187 € - 0,1249 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
160.0 mm
Negro
8.0 kg
0,09 € - 0,0947 € 2037 En stock
310.0 mm
Natural
22.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0096 € - 0,0101 € 139118 En stock
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € 1629735 En stock
96.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1616 € - 1,2227 € 6481 En stock
317.0 mm
1030.0 mm
Negro
114.0 kg
1,3666 € - 1,4384 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Natural
114.0 kg
  • de 10
Brida para cables 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10447154


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm PA66 Negro

10278697

Rango de precios
0,3621 € - 0,3441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm PA66 Natural

10244692

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
42841 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm PA66 Natural

10244654

Rango de precios
0,0503 € - 0,0477 €

Niveles de existencias
24994 En stock
Atributos
  • Longitud general
    190.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm PA66 Natural

10244791

Rango de precios
0,195 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
48298 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10331293

Rango de precios
0,0198 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
306000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm PA66 Negro

10244920

Rango de precios
0,0401 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
1101426 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Negro

10447420

Rango de precios
0,0621 € - 0,059 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm PA66 Natural

10244616

Rango de precios
0,0692 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm PA66 Negro

10245194

Rango de precios
0,1562 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
17999 En stock
Atributos
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4308 € - 0,4093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Negro

10447413

Rango de precios
0,0547 € - 0,052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm PA66 Natural

10244432

Rango de precios
0,0267 € - 0,0255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Negro

10447611

Rango de precios
0,1249 € - 0,1187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm PA66 Natural

10244708

Rango de precios
0,0947 € - 0,09 €

Niveles de existencias
2037 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm PA66 Negro

10244814

Rango de precios
0,0101 € - 0,0096 €

Niveles de existencias
139118 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm PA66 Natural

10244265

Rango de precios
0,0116 € - 0,0111 €

Niveles de existencias
1629735 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Negro

10251645

Rango de precios
1,2227 € - 1,1616 €

Niveles de existencias
6481 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1030.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    317.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natural

10245293

Rango de precios
1,4384 € - 1,3666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2