Menu Search

Abrazaderas ID Xpansion - Mecanizables

En producción

Estas abrazaderas ID Xpansion están diseñadas para sujetar piezas en un diámetro interior para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales. El diámetro puede variar de 4,1 mm a un máximo de 250 mm. Este producto también puede utilizarse como un mandril expandible en un torno.

Su perfil bajo es perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos. Pueden incluir más piezas por núcleo de piezas de trabajo o plato de fijación y son sencillas de fabricar a medida en un torno o fresadora.

Se utiliza una llave hexagonal, cilindros de introducción hidráulicos o un bloque de velocidad para instalarlas y apretarlas. Cuentan con un cuerpo de acero suave y se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.

  • Diseñadas para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales.
  • Tienen un perfil bajo perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos.
  • Se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.
Material: Acero suave Código De La Serie: SR12051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
Solicite el plazo de entrega aquí
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
Solicite el plazo de entrega aquí
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
Solicite el plazo de entrega aquí
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
Solicite el plazo de entrega aquí
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
Solicite el plazo de entrega aquí
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
Abrazadera de expansión de DI 56.0 31.8 Acero suave

20266851


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Peso g
    317.0
Abrazadera de expansión de DI 37.5 24.9 Acero suave

20266837


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Peso g
    204.0
Abrazadera de expansión de DI 20.0 10.7 Acero suave

20267605


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Peso g
    23.0
Abrazadera de expansión de DI 132.9 45.5 Acero suave

20267612


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Peso g
    2954.0
Abrazadera de expansión de DI 69.5 39.6 Acero suave

20266868


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Peso g
    593.0
Abrazadera de expansión de DI 31.5 24.9 Acero suave

20266820


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Peso g
    109.0
Abrazadera de expansión de DI 50.0 28.6 Acero suave

20266844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Peso g
    213.0
Abrazadera de expansión de DI 29.7 21.8 Acero suave

20266813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Peso g
    59.0
Abrazadera de expansión de DI 152.4 45.5 Acero suave

20267636


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Peso g
    5436.0
Abrazadera de expansión de DI 107.5 45.5 Acero suave

20266882


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Peso g
    18260
Abrazadera de expansión de DI 132.9 45.5 Acero suave

20267629


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Peso g
    6795.0
Abrazadera de expansión de DI 75.5 39.6 Acero suave

20266875


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Peso g
    775.0