20267605
20267605
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| h1 | 10.7 |
|---|---|
| h2 | 7.6 |
| h3 | 6.1 |
| d1 +0.000|-0.050 | 20.0 |
| Peso g | 23.0 |
| d3 min | 4.1 |
| d4 | M2 |
| d5 | 4.1 |
| Stock d2 | 7.4 |
| h4 | 3.0 |
| r1 on PCD | M2 at 13.7 |
| Apriete al máximo. Nm | 0.7 |
| Fuerza de retención kN | 1.1 |
| Expansión desde dia. max sin tensión | 0.1 |
| Material | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar