Menu Search

Abrazaderas - Metal Detectable

En stock

Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.

Código De La Serie: SR1747

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
1,3332 € - 1,4034 € 2500 En stock
385.0 mm
0,1628 € - 0,1713 € 29800 En stock
100.0 mm
1,4999 € - 1,5788 € 6500 En stock
400.0 mm
1,1076 € - 1,1659 € 4800 En stock
280.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
145.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 398 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,3056 € - 0,3396 € 43 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 288 En stock
109.0 mm
377.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 En stock
102.0 mm
360.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € 200 En stock
90.0 mm
340.0 mm
10277317 1,0615 € - 1,1794 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
360.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 1896 En stock
47.0 mm
185.0 mm
10277324 0,2304 € - 0,256 € 600 En stock
16.0 mm
92.0 mm
1,275 € - 1,4167 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
340.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 445 En stock
16.0 mm
92.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € 98 En stock
50.0 mm
250.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 En stock
110.0 mm
390.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 204 En stock
110.0 mm
390.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
186.0 mm
0,2304 € - 0,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
92.0 mm
  • de 2
Brida para cables 385.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355107

Rango de precios
1,4034 € - 1,3332 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 100.0 mm 2.5 mm PA Azul

10355039

Rango de precios
0,1713 € - 0,1628 €

Niveles de existencias
29800 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 400.0 mm 4.6 mm PA Azul

10355114

Rango de precios
1,5788 € - 1,4999 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    400.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 280.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355084

Rango de precios
1,1659 € - 1,1076 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abrazadera metálica detectable 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Azul

10277218

Rango de precios
0,331 € - 0,2979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Azul

10277232

Rango de precios
0,4728 € - 0,4255 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Azul

10277225

Rango de precios
0,3396 € - 0,3056 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Azul

10277270

Rango de precios
0,7277 € - 0,6549 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Azul

10277355

Rango de precios
1,1794 € - 1,0615 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Azul

10277263

Rango de precios
1,1233 € - 1,0109 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Azul

10277317

Rango de precios
1,1794 € - 1,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Azul

10277249

Rango de precios
0,6852 € - 0,6167 €

Niveles de existencias
1896 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Azul

10277324

Rango de precios
0,256 € - 0,2304 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Azul

10277348

Rango de precios
1,4167 € - 1,275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277201

Rango de precios
0,261 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
445 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Azul

10277362

Rango de precios
0,6354 € - 0,5718 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    De cabeza cuadrada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277287

Rango de precios
0,9875 € - 0,8887 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277256

Rango de precios
0,7195 € - 0,6476 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Azul

10277300

Rango de precios
0,5095 € - 0,4585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables
Brida para cables 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277294

Rango de precios
0,256 € - 0,2304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Metálicas detectables