Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,247 € - 0,305 € | 520 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
0.886 in
22.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
Premium
|
||
| 0,155 € - 0,1914 € | 5000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 0,2008 € - 0,248 € | 1450 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 0,4552 € - 0,4789 € | 2740 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Blanco
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,2465 € - 1,3132 € | 200 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,1376 € - 2,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6641 € - 0,6996 € | 70265 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Blanco
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,3821 € - 0,4014 € | 32086 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3659 € - 0,3842 € | 221 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5456 € - 0,5737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Blanco
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,3659 € - 0,3842 € | 3691 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3821 € - 0,4014 € | 14394 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,0579 € - 2,1656 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,0041 € - 2,1096 € | 426 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,1688 € - 1,2312 € | 141 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5059 € - 0,5328 € | 3662 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,3961 € - 0,4176 € | 376 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,4822 € - 0,5069 € | 24 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Blanco
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1376 € - 2,2517 € | 140 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,0989 € - 2,2087 € | 646 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar