Los accesorios del pestillo giratorio ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Anchura | Longitud | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 En stock |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Perno
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip de retención
|
|||
| 470 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip de retención
|
|||
| 9 En stock |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 82 En stock |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Perno
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Perno
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Soporte de montaje
|
|||
| 51 En stock |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Perno
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 9 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar