Menu Search

Adaptadores para recortes de fibra

En stock

Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Compra
0,1106 € - 0,134 € 898 En stock
0,1563 € - 0,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
Adaptador para recortes de fibra 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Rango de precios
0,134 € - 0,1106 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.4 - 3.5 mm
  • Altura general
    2.5 mm
  • Longitud general
    12.8 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
Conector De SC a ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Rango de precios
0,19 € - 0,1563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de conector
    De SC a ST
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790