Menu Search

Almohadilla de empuje

En producción

Las almohadillas de empuje se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante hasta que la almohadilla de empuje sujeta firmemente la pieza de trabajo. Estos componentes están diseñados para una acción de sujeción rápida con variaciones de tamaño y movimientos largos de apertura y cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la cabeza Medida de la rosca Altura de la cabeza Longitud de la rosca Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
  • de 3
#N/A 1.5 mm (G) 50.0 mm (L) M8 Acero

10504642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura de la cabeza
    13.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    8.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 1.5 mm (G) 50.0 mm (L) M5 Acero

10504734


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    8.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 9.5 mm (G) 25.0 mm (L) M12 Acero

10504314


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 13.5 mm (G) 12.0 mm (L) M16 Acero

10504390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    8.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 4.1 mm (G) 12.0 mm (L) M6 Acero

10504475


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 14.7 mm (G) 25.0 mm (L) M6 Acero

10504550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 1.5 mm (G) 35.0 mm (L) M8 Acero

10504635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura de la cabeza
    13.5 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    8.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero
#N/A 1.5 mm (G) 35.0 mm (L) M5 Acero

10504710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
  • Anchura entre llaves del cabezal
    8.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del cabezal
    Acero