Menu Search

Anillas a presión - Nylon

En stock

Nuestra gama de anillas a presión está fabricada en nylon y está disponible en dos tipos diferentes: anillas a presión y arandelas con anilla a presión. Se utilizan con frecuencia en combinación con remaches de trinquete cuando el orificio compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Cuando las anillas a presión se utilizan con remaches de trinquete, la gama de fijación aumenta, lo que permite utilizar toda la longitud de fijación del remache. Esta combinación es ideal para unir aplicaciones muy finas.

La arandela con anilla a presión se puede utilizar tanto con una anilla a presión como con un remache de trinquete. Esto genera una mayor superficie de apoyo para materiales más blandos y orificios de mayor tamaño. Dicha combinación es apta para aplicaciones giratorias.

  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Disponible en varios colores: natural, negro, amarillo, azul, gris y rojo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de remache Diámetro del orificio compatible Color Grosor general Diámetro exterior Compra
0,1297 € - 0,1364 € 1825 En stock
Anilla a presión
5.5 mm
Negro
2.0 mm
10.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 496 En stock
Anilla a presión
5.5 mm
Rojo
2.0 mm
10.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 620 En stock
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Amarillo
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 693 En stock
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Azul
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 2526 En stock
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Rojo
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € Solicite el plazo de entrega aquí
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Gris
2.1 mm
18.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 500 En stock
Anilla a presión
5.5 mm
Gris
2.0 mm
10.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 11604 En stock
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Negro
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 95 En stock
arandela con anilla a presión
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 33649 En stock
Anilla a presión
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,2657 € - 0,2796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Anilla a presión
5.5 mm
Azul
2.0 mm
10.2 mm
N/A Negro 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

10066713

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Negro
N/A Rojo 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

10066706

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Rojo
N/A Amarillo 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066768

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Amarillo
N/A Azul 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066744

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Azul
N/A Rojo 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066751

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
2526 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Rojo
N/A Gris 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066737

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Gris
N/A Gris 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

10066690

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Gris
N/A Negro 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066775

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
11604 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Negro
N/A Natural 18.2 mm (DE) 2.1 mm (G)

10066720

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor general
    2.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
N/A Natural 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

10066683

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
33649 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
N/A Azul 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

10488430

Rango de precios
0,2796 € - 0,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Azul