Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,189 € - 0,1989 € 1318 En stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2446 € - 0,2575 € 936 En stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1766 € - 0,1859 € 7228 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 90500 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 30883 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 1929 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 500 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 212 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2071 € - 0,218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1382 € - 0,1455 € 8031 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0852 € - 0,0896 € 4498 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1386 € - 0,1459 € 1539 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0562 € - 0,0592 € 4093 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,073 € - 0,0769 € 2960 En stock
Blanco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 98 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1245 € - 0,1311 € 1286 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,136 € - 0,1432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 84010 En stock
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0863 € - 0,0908 € 1000 En stock
Blanco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • de 6
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
1318 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Rango de precios
0,2575 € - 0,2446 €

Niveles de existencias
936 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000823

Rango de precios
0,1704 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066904

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
7228 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10066829

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
90500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Rojo

10066935

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
30883 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
1929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067178

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
212 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Rango de precios
0,218 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106563

Rango de precios
0,1455 € - 0,1382 €

Niveles de existencias
8031 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106648

Rango de precios
0,0896 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clip de montaje 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106471

Rango de precios
0,1459 € - 0,1386 €

Niveles de existencias
1539 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106556

Rango de precios
0,0592 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
4093 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Rango de precios
0,0769 € - 0,073 €

Niveles de existencias
2960 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clip de montaje 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106495

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106600

Rango de precios
0,1311 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
1286 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clip de montaje 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106488

Rango de precios
0,1432 € - 0,136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106525

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
84010 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106655

Rango de precios
0,0908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm